17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット #鉄筋ガード(デーガード) D10~D25用

通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソフト感のある軟質タイプ。・鉄筋先端保護に最適。・平列鉄筋に簡単に装着できます。

  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    740-1841
  • 材質1
    軟質系プラスチック

型番:

386-54A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:1m
  • 材質:軟質系プラスチック

外形図

ユニット #鉄筋ガード(デーガード) D10~D25用 外形図

使用方法・使用事例

ユニット #鉄筋ガード(デーガード) D10~D25用 使用例

386-54Aの仕様・寸法情報

質量(g)
350.000
トラスココード
740-1841
材質1
軟質系プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
386-54A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,983円
( 2,181円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフト感のある軟質タイプ。
・鉄筋先端保護に最適。
・平列鉄筋に簡単に装着できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット #鉄筋ガード(デーガード) D10~D25用の型番386-54Aのページです。 型番386-54Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット #鉄筋ガード(デーガード) D10~D25用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット #鉄筋ガード(デーガード) D10~D25用
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,983円14,674円45,886円4,880円4,264円23,754円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目5日目6日目
質量(g)350.0003700.011500.0800.0001000.0-
トラスココード740-1841854-7596811-5538740-0489744-8066-
材質1軟質系プラスチック鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)超高分子ポリエチレン超高分子ポリエチレン高密度ポリエチレン(HDPE)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました