ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

890/900mm クッションガード(丸型/2個)【2個入り】
エスコ
単管(ピン付)
アルインコ
5mm 耐震ベース
エスコ
  • <
  • >

ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

型番:

385-99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • サイズ:163×490×39.5mm
  • 材質:鉄
  • 重量:260g
  • 付属品:タッピングビス4×10/1本

【特長】

  • 付属のビスでしっかりと固定できます。

外形図

単位:mm
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

【取付方法】

ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具  取付方法01

(1)付属のビスでコーンへ固定します。

ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具  取付方法02

(2)ワンタッチ取付標識を取付ます。

385-99の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
その他
トラスココード
740-1604
JANコード
4571181474769
質量(g)
260.000
材質1
鉄
品名
コーン用ワンタッチ標識取付金具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
385-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630円
( 1,793円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。
・金具はずれ止めのビス1本付。
【用途】
・ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具の型番385-99のページです。 型番385-99に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
クレーン標識 鉄板
ユニット 横断幕 4S運動実施中
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,630円2,721円2,599円12,498円4,651円12,498円
通常出荷日4日目1日目6日目4日目6日目4日目
商品タイプカラーコーン用オプション-----
オプション品その他-----
トラスココード740-1604-----
JANコード4571181474769-----
質量(g)260.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました