17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カットオフ用バンドソー3851タイプ

カットオフ用バンドソー3851タイプ

通常単価(税別)
10,02723,730
税込単価
11,03026,103
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。・バイメタル難削材用です...

詳細を確認
    未確定 37 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 山数

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 厚さ(mm)

    • 全長(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 6日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    山数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    厚さ(mm)

    全長(mm)

    幅(mm)

    適合機種

    最小発注数量
    2/3
    4547230050536
    460-3231
    631.0
    コバルトハイスバイメタル
    0.9
    3505
    27
    アマダHA-250、H-250H
    5個
    3/4
    4547230050543
    460-3257
    631.0
    コバルトハイスバイメタル
    0.9
    3505
    27
    アマダHA-250、H-250H
    5個
    4/6
    4547230050550
    460-3273
    631.0
    コバルトハイスバイメタル
    0.9
    3505
    27
    アマダHA-250、H-250H
    5個
    4/6
    4547230050581
    460-3281
    659.0
    コバルトハイスバイメタル
    0.9
    3660
    27
    アマダCRA-300/CR-300・大東精機S-330/SA-330
    5個
    2/3
    4547230050598
    460-3290
    946.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    3505
    34
    津根精機TC-260A
    5個
    2/3
    4547230050628
    460-3303
    1111.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    4115
    34
    アマダHFA300/HA300
    5個
    2/3
    4547230050659
    460-3311
    1234.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    4570
    34
    アマダH-400/HA-400・大東精機H-4050/ST4060/GA400
    5個
    3/4
    4547230050604
    460-3320
    946.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    3505
    34
    津根精機TC-260A
    5個
    3/4
    4547230050635
    460-3338
    1111.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    4115
    34
    アマダHFA300/HA300
    5個
    3/4
    4547230050666
    460-3346
    1234.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    4570
    34
    アマダH-400/HA-400・大東精機H-4050/ST4060/GA400
    5個
    4/6
    4547230050611
    460-3354
    1111.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    3505
    34
    津根精機TC-260A
    5個
    4/6
    4547230050642
    460-3362
    1111.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    4115
    34
    アマダHFA300/HA300
    5個
    4/6
    4547230050673
    460-3371
    1234.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.1
    4570
    34
    アマダH-400/HA-400・大東精機H-4050/ST4060/GA400
    5個
    2/3
    4547230050680
    460-3389
    1702.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    4670
    41
    アマダH-450H/HA-450H/VM-1200
    5個
    2/3
    4547230050710
    460-3397
    1778.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    4880
    41
    アマダH-550E
    5個
    2/3
    4547230050741
    460-3401
    1837.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    5040
    41
    アマダH-650HD・大東精機ST-4565
    5個
    2/3
    -
    460-3419
    1932.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    5300
    41
    アマダHA-450S/HFA-500
    5個
    3/4
    4547230050697
    460-3427
    1702.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    4670
    41
    アマダH-450H/HA-450H/VM-1200
    5個
    3/4
    4547230050727
    460-3435
    1778.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    4880
    41
    アマダH-550E
    5個
    3/4
    4547230050758
    460-3443
    1837.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    5040
    41
    アマダH-650HD・大東精機ST-4565
    5個
    3/4
    -
    460-3451
    1932.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    5300
    41
    アマダHA-450S/HFA-500
    5個
    4/6
    4547230050703
    460-3460
    1702.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    4670
    41
    アマダH-450H/HA-450H/VM-1200
    5個
    4/6
    4547230050734
    460-3478
    1778.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    4880
    41
    アマダH-550E
    5個
    4/6
    4547230050765
    460-3486
    1837.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    5040
    41
    アマダH-650HD・大東精機ST-4565
    5個
    4/6
    -
    460-3494
    1932.0
    コバルトハイスバイメタル
    1.3
    5300
    41
    アマダHA-450S/HFA-500
    5個
    1.4/2
    -
    813-1759
    1932.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5300
    41
    -
    5個
    2/3
    -
    813-1760
    1932.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5300
    41
    -
    5個
    3/4
    -
    813-1761
    1932.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5300
    41
    -
    5個
    4/6
    -
    813-1762
    1932.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5300
    41
    -
    5個
    1.4/2
    -
    813-1763
    1987.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5450
    41
    -
    5個
    2/3
    -
    813-1764
    1987.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5450
    41
    -
    5個
    3/4
    -
    813-1765
    1987.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5450
    41
    -
    5個
    4/6
    -
    813-1766
    1987.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5450
    41
    -
    5個
    1.4/2
    -
    813-1767
    2111.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5790
    41
    -
    5個
    2/3
    -
    813-1768
    2111.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5790
    41
    -
    5個
    3/4
    -
    813-1769
    2111.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5790
    41
    -
    5個
    4/6
    -
    813-1770
    2111.0
    バイメタル(M42)
    1.3
    5790
    41
    -
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,027
    ( 11,030 )
    6日目
    10,027
    ( 11,030 )
    2日目
    10,027
    ( 11,030 )
    6日目
    10,027
    ( 11,030 )
    6日目
    12,466
    ( 13,713 )
    6日目
    13,370
    ( 14,707 )
    6日目
    13,865
    ( 15,252 )
    6日目
    12,466
    ( 13,713 )
    6日目
    13,370
    ( 14,707 )
    6日目
    13,865
    ( 15,252 )
    6日目
    12,466
    ( 13,713 )
    6日目
    13,370
    ( 14,707 )
    6日目
    13,865
    ( 15,252 )
    6日目
    18,639
    ( 20,503 )
    6日目
    18,639
    ( 20,503 )
    6日目
    20,578
    ( 22,636 )
    6日目
    18,081
    ( 19,889 )
    6日目
    18,639
    ( 20,503 )
    6日目
    18,639
    ( 20,503 )
    6日目
    20,578
    ( 22,636 )
    6日目
    20,578
    ( 22,636 )
    6日目
    18,639
    ( 20,503 )
    6日目
    18,639
    ( 20,503 )
    6日目
    20,578
    ( 22,636 )
    6日目
    18,081
    ( 19,889 )
    6日目
    18,081
    ( 19,889 )
    19日目
    18,081
    ( 19,889 )
    19日目
    20,578
    ( 22,636 )
    19日目
    18,081
    ( 19,889 )
    19日目
    18,081
    ( 19,889 )
    19日目
    20,578
    ( 22,636 )
    19日目
    20,578
    ( 22,636 )
    19日目
    20,578
    ( 22,636 )
    19日目
    20,889
    ( 22,978 )
    19日目
    20,889
    ( 22,978 )
    19日目
    23,730
    ( 26,103 )
    19日目
    23,730
    ( 26,103 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
    ・バイメタル難削材用です。
    【用途】
    ・難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カットオフ用バンドソー3851タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カットオフ用バンドソー3851タイプ
    バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)
    バンドソー
    バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)
    バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃
    バンドソー用パーツ
    メーカーバーコ新ダイワ工業ボッシュ新ダイワ工業レッキス工業アサダ
    通常価格10,027-128,43959,374226,2032,662 -968 -
    通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト