17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー

通常単価(税別)
4,6276,075
税込単価
5,0906,683
通常出荷日:19日目

【特長】・重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。・硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。・高精...

詳細を確認
  • 山数
    10/14
  • 厚さ(mm)
    0.64
  • 幅(mm)
    13
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

全長(mm)

最小発注数量
813-1724
99.000
コバルトハイスバイメタル
1250
5個
813-1729
114.000
コバルト入りバイメタル(M43)
1440
5個
813-1731
124.000
コバルト入りバイメタル(M43)
1560
5個
813-1736
156.000
コバルトハイスバイメタル
1625
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,627
( 5,090 )
19日目
5,218
( 5,740 )
19日目
5,571
( 6,128 )
19日目
6,075
( 6,683 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。
・硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
・高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
【用途】
・一般鋼材及びステンレス等難削材の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブルバンドソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルバンドソー
充電式ポータブルバンドソー
ポータブルバンドソー 2107F
ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル
充電式ポータブルバンドソーPB180D
ポータブルバンドソー 2107FW
メーカーバーコアズワンマキタフナソーマキタマキタ
通常価格4,627-109,34759,6322,763 -52,121 -105,387
通常出荷日19日目26日目3日目4日目〜3日目3日目
山数10/14-----
厚さ(mm)0.64-----
幅(mm)13-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト