ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

セーバーソーノコ刃

通常単価(税別)
9,308円
税込単価
10,239円
通常出荷日:6日目

【特長】・優れた切れ味です。【用途】・水道用モルタルライニング鋳鉄管の切断【材質】・グリットソー

型番:

383200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

383200の仕様・寸法情報

山数
9
厚み(mm)
2.0
JANコード
4514706042210
質量(g)
190.000
トラスココード
809-4652
材質1
ハイス
幅(mm)
30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
383200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,308円
( 10,239円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切れ味です。
【用途】
・水道用モルタルライニング鋳鉄管の切断
【材質】
・グリットソー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーバーソーノコ刃の型番383200のページです。 型番383200に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーノコ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーノコ刃
バイメタルセーバーソー替刃
TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
レシプロソー刃HM(2枚入)
多種材切断用 万能刃 ARS
セーバーソーブレード 山数8
メーカーレッキス工業ハウスビーエムトラスコ中山マキタモトユキトラスコ中山
通常価格9,308円6,383円 -4,032円 -11,531円2,626円 -2,527円 -
通常出荷日6日目1日目〜2日目〜3日目1日目〜1日目〜
山数91410/146/810/148
厚み(mm)2.01.31.31.250.91.6
JANコード4514706042210-----
質量(g)190.000-----
トラスココード809-4652-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました