17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H鋼金具(A)クランプ型 鉄

通常単価(税別)
2,606円
税込単価
2,867円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・H鋼金具(A)クランプ型鉄・トラスココード:740-0403・質量:0g【材質/仕上】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    740-0403
  • 材質1
    鉄製

型番:

383-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

383-27の仕様・寸法情報

トラスココード
740-0403
材質1
鉄製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
383-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606円
( 2,867円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・H鋼金具(A)クランプ型鉄
・トラスココード:740-0403
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H鋼金具(A)クランプ型 鉄の型番383-27のページです。 型番383-27に関する仕様情報を記載しております。
H鋼金具(A)クランプ型 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H鋼金具(A)クランプ型 鉄
フェンス用ジョイント金具金属製 鉄
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H
公団型矢印板(386-03)
ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555
ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,606円1,443円4,264円21,578円11,184円4,880円
通常出荷日6日目6日目5日目4日目6日目6日目
トラスココード740-0403740-0390744-8066--740-0489
材質1鉄製鉄製高密度ポリエチレン(HDPE)--超高分子ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました