17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
エスコ
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
  • <
  • >

フェンス用ジョイント金具金属製 鉄

通常単価(税別)
1,443円
税込単価
1,587円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・フェンス用ジョイント金具金属製鉄・トラスココード:740-0390・質量:0g【材質/仕...

詳細を確認
  • トラスココード
    740-0390
  • 材質1
    鉄製

型番:

383-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

フェンス用ジョイント金具金属製 鉄 使用例01

383-26の仕様・寸法情報

トラスココード
740-0390
材質1
鉄製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
383-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443円
( 1,587円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フェンス用ジョイント金具金属製鉄
・トラスココード:740-0390
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンス用ジョイント金具金属製 鉄の型番383-26のページです。 型番383-26に関する仕様情報を記載しております。
フェンス用ジョイント金具金属製 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンス用ジョイント金具金属製 鉄
H鋼金具(A)クランプ型 鉄
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット #鉄筋ガード(デーガード) D10~D25用
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,443円2,606円23,754円14,674円1,983円45,886円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
トラスココード740-0390740-0403-854-7596740-1841811-5538
材質1鉄製鉄製-鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)軟質系プラスチック超高分子ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました