ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

REX 薄ノコ刃用ソーホルダー

REX 薄ノコ刃用ソーホルダー 381009
通常単価(税別)
3,979円
税込単価
4,377円
通常出荷日:6日目

【特長】・ボルト1本で簡単に取り替えが可能です。【用途】・150H、XS150S薄のこ刃用ソーホルダー...

詳細を確認

型番:

381009
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

381009の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
381009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,979円
( 4,377円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト1本で簡単に取り替えが可能です。
【用途】
・150H、XS150S薄のこ刃用ソーホルダー
【商品仕様】
・適合機種:XS150S、150H
・重量(g)40
・JANコード:4514706042036
・トラスココード:809-4647
・質量:40g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX 薄ノコ刃用ソーホルダーの型番381009のページです。 型番381009に関する仕様情報を記載しております。
REX 薄ノコ刃用ソーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX 薄ノコ刃用ソーホルダー
REX 厚ノコ刃用ソーホルダー
REX 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150S
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
スーパーパイク糸ノコ刃
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業リョービ京セラスーパーパイク
通常価格3,979円3,085円3,342円1,204円 -1,204円 -3,704円 -
通常出荷日6日目7日目6日目1日目〜1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました