ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

REX 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150S

REX 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150S 381007
通常単価(税別)
3,342円
税込単価
3,676円
通常出荷日:6日目

【特長】・ボルト1本で簡単に取り替えが可能です。【用途】・XS150S厚のこ刃用ソーホルダー【商品仕様...

詳細を確認

型番:

381007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

381007の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
381007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,342円
( 3,676円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト1本で簡単に取り替えが可能です。
【用途】
・XS150S厚のこ刃用ソーホルダー
【商品仕様】
・適合機種:XS150S
・重量(g)30
・JANコード:4514706042487
・トラスココード:809-4621
・質量:30g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150Sの型番381007のページです。 型番381007に関する仕様情報を記載しております。
REX 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150S
REX 厚ノコ刃用ソーホルダー
REX 薄ノコ刃用ソーホルダー
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
スーパーパイク糸ノコ刃
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業京セラリョービスーパーパイク
通常価格3,342円3,085円3,979円1,204円 -1,204円 -3,704円 -
通常出荷日6日目7日目6日目1日目1日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました