17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

REX コブラブレード No.45(1パック5枚入) 380045

REX コブラブレード No.45(1パック5枚入)【5個入り】

通常単価(税別)
7,367円
税込単価
8,104円
通常出荷日:9日目

【特長】・独自の湾曲形状により、従来のブレードより切断スピードがアップしています。【用途】・レッキスハ...

詳細を確認

    ご注意

    • 薄刃(0.9mm厚)をREX-150H、380150で使用する場合、薄のこ刃用ブレードホルダA(日立CR17Y)別売が必要です。

    型番:

    380045
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    380045の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    380045
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,367円
    ( 8,104円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自の湾曲形状により、従来のブレードより切断スピードがアップしています。
    【用途】
    ・レッキスハイパーソー用のこ刃。
    ・パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。
    【商品仕様】
    ・山数:10
    ・厚さ×幅×長さ(mm):0.9×18×250
    ・能力(A):125(5B)
    ・適合機種:380131
    ・JANコード:4514706042463
    ・トラスココード:809-4620
    ・質量:165g

    ご注意

    • 薄刃(0.9mm厚)をREX-150H、380150で使用する場合、薄のこ刃用ブレードホルダA(日立CR17Y)別売が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    REX コブラブレード No.45(1パック5枚入)の型番380045のページです。 型番380045に関する仕様情報を記載しております。
    REX コブラブレード No.45(1パック5枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    REX コブラブレード No.45(1パック5枚入)
    DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1
    DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1
    充電式ジグソーJV182D
    電子スーパージグソー
    10.8V コードレスミニソー CJ10DL
    メーカーレッキス工業エスコエスコマキタボッシュHiKOKI(旧日立工機)
    通常価格7,367円10,477円106,694円41,627円 -63,078円22,807円
    通常出荷日9日目1日目6日目3日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました