ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432

通常単価(税別)
678
税込単価
746
通常出荷日:4日目

紙製の表彰状用紙です。A3サイズ。【寸法(mm)】310×432

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    表彰状用紙
  • トラスココード
    740-0063
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    紙製
  • 寸法(mm)
    310×432

型番:

380-03
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:310×432mm
材質:紙

380-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
表彰状用紙
トラスココード
740-0063
質量(g)
40
材質1
紙製
寸法(mm)
310×432

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
380-03
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678
( 746 )
4日目

詳細情報

基本情報

紙製の表彰状用紙です。
A3サイズ。
【寸法(mm)】310×432

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432の型番380-03のページです。 型番380-03に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432
ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm
ユニット 毎日の安全施工サイクル 紙製 420×594mm(A2サイズ)
ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310
ユニット ラミスタンドA3用
安全標語入選表彰状
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6782282181,2468,186547
通常出荷日4日目6日目4日目4日目1日目6日目
商品タイプその他掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)---
詳細表彰状用紙-----
トラスココード740-0063737-9285737-9579--184-1859
質量(g)401036.000--20
材質1紙製----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト