17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク 10枚1ケース

通常単価(税別)
6,482円
税込単価
7,130円
通常出荷日:6日目

【特長】・3M特許のクールフローバブルを装備し、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します...

詳細を確認

型番:

379-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

性能・試験情報

項目ユニット社内基準値平均実測値
粒子捕集効率80%以上98.4%
吸気抵抗60Pa以下32Pa
排気抵抗60Pa以下25Pa
使用限度時間12時間-
重量18g以下13g

379-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
トラスココード
739-9201
質量(g)
130.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
379-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,482円
( 7,130円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M特許のクールフローバブルを装備し、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します
【用途】
・金属・鉱物の研磨、水・油のミスト、解体、原料の混合粉体
・木工・ハウスダスト・花粉防止・大掃除・食品加工・防寒
【商品仕様】
・国家検定合格第M202号摘要:10枚1ケース
・トラスココード:739-9201
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク 10枚1ケースの型番379-01のページです。 型番379-01に関する仕様情報を記載しております。
防じんマスク 10枚1ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク 10枚1ケース
[DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
ユニット 簡易マスク(微細粉じん用) 20枚1ケース
防じんマスク DR10R-1
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
[DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)
メーカーユニットエスコユニットアズワン東京硝子器械エスコ
通常価格6,482円3,954円10,381円2,140円5,941円7,583円
通常出荷日6日目1日目6日目4日目6日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん-使い捨て防じん使い捨て防じん
トラスココード739-9201-739-9227---
質量(g)130.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました