ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ヘルスタンド 鋼線 270×540mm

通常単価(税別)
10,281円
税込単価
11,309円
通常出荷日:6日目

【特長】・ヘルスタンド・基本材質:鋼線(クロームメッキ仕上げ)・付属品:ビニールカバー

  • 商品タイプ
    ラック
  • トラスココード
    739-7909
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    鋼線(クロームメッキ仕上げ)

ご注意

  • ヘルメットの形状により収納個数は異なります。
  • ヘルメットの形状により収納個数は異なります。

型番:

377-84
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

重ねて収納!

  • サイズ:270×540mm
  • 材質:鋼線(クロームメッキ仕上げ)
  • 重量:約1.7kg
  • 付属品:ビニールカバー
※ヘルメットは別売り

377-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
トラスココード
739-7909
質量(g)
1700.0
材質1
鋼線(クロームメッキ仕上げ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,281円
( 11,309円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルスタンド
・基本材質:鋼線(クロームメッキ仕上げ)
・付属品:ビニールカバー

ご注意

  • ヘルメットの形状により収納個数は異なります。
  • ヘルメットの形状により収納個数は異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ヘルスタンド 鋼線 270×540mmの型番377-84のページです。 型番377-84に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ヘルスタンド 鋼線 270×540mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ヘルスタンド 鋼線 270×540mm
ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入
ユニット 教育修了者ステッカー特別教育 PPステッカー 35×35 10枚組
ヘルメット用ステッカー若葉マーク
あごヒモ
紙帽子(不織布) 377-88
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,281円1,160円756円787円1,447円5,666円
通常出荷日6日目6日目4日目1日目6日目4日目
商品タイプラックステッカーステッカーステッカー--
トラスココード739-7909739-3920739-3717371-6198-183-8723
質量(g)1700.0110.000570.000-700.000
材質1鋼線(クロームメッキ仕上げ)PPPPステッカーPVCステッカー-紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました