17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットMP型

通常単価(税別)
4,382円
税込単価
4,820円
通常出荷日:7日目

【特長】・ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になります。

型番:

377-03CR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になっております。
型番色重量(g)用途材質仕様
377-03CRクリーム380飛来落下物用FRP[ガラス繊維ポリエステル]MP型
377-09CRクリーム335特殊RRP(かるメット)®MP型、EPA内装付・軽量型
377-09GRグリーン
377-09WH白
377-09YE黄
帽体の材質性質備考
耐燃・耐熱性耐候性耐電性耐有機溶剤性
熱硬化性FRP樹脂製◎◎×○耐候性、耐熱性は特に優れるが耐電用としては使えない

FRP樹脂製(ファイバーグラス・レインフォースド・プラスチック)ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化した樹脂)
◎=特に優れている  ○=優れている  ×=劣る

377-03CRの仕様・寸法情報

商品タイプ
MPタイプ
色
クリーム
材質
FRP樹脂
透明バイザー
無
シールド面・スライダー面
無
通気孔
無
質量(g)
380
トラスココード
739-6562
JANコード
-
商品タイプ 詳細
EPA内装付
摘要
(MP型ST118‐EP)飛来落下物用
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • 材質

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 商品タイプ 詳細

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-03CR

色

材質

質量(g)

トラスココード

JANコード

商品タイプ 詳細

摘要

最小発注数量
クリーム
FRP樹脂
380
739-6562
-
EPA内装付
(MP型ST118‐EP)飛来落下物用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,382円
( 4,820円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットMP型の型番377-03CRのページです。 型番377-03CRに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットMP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットMP型
ヘルメット MPタイプ MP
ヘルメット(MPタイプ)
ヘルメット MA型(MPタイプ)
ヘルメットMGA型(MPタイプ)
FRP製ヘルメット(MPタイプ)
メーカーユニットDICプラスチックトラスコ中山住ベ テクノプラスチックDICプラスチックミドリ安全
通常価格4,382円3,357円1,922円 -2,550円 -2,575円2,287円 -
通常出荷日7日目4日目1日目4日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプMPタイプMPタイプ-MPタイプMPタイプMPタイプ
透明バイザー無無-無無無
シールド面・スライダー面無無-無無無
通気孔無無-無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました