17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット野球帽型 FRP

通常単価(税別)
2,829
税込単価
3,112
通常出荷日:6日目

【特長】・ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になります。・材質:FRP樹脂製

型番:

377-01WH
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になっております。
  • 材質:FRP樹脂製(ファイバーグラス・レインフォースド・プラスチック)ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化した樹脂)
型番重量(g)用途
377-01WH370飛来落下物用
377-01YE
377-01CRクリーム
377-01GRグリーン
377-01BLブルー
377-01ORオレンジ
型番重量(g)用途
377-02WH390飛来落下物用
墜落時保護用(衝撃吸収ライナー付)
377-02YE
377-02CRクリーム
377-02GRグリーン
377-02BLブルー
377-02ORオレンジ
帽体の材質性質備考
耐燃・耐熱性耐候性耐電性耐有機溶剤性
熱硬化性FRP樹脂製×耐候性、耐熱性は特に優れるが耐電用としては使えない

◎=特に優れている  ○=優れている  ×=劣る

377-01WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
野球帽タイプ
ホワイト
材質
FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
質量(g)
370.000
トラスココード
739-6473
JANコード
4546721101559
摘要
(野球帽型ST114)飛来落下物用
墜落時保護用
-
材質2
ガラス繊維ポリエステル
タイプ
野球帽

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 透明バイザー

  • シールド面・スライダー面

  • 通気孔

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 摘要

  • 墜落時保護用

  • 材質2

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-01WH

商品タイプ

透明バイザー

シールド面・スライダー面

通気孔

衝撃吸収ライナー(KP)

質量(g)

トラスココード

JANコード

摘要

墜落時保護用

材質2

タイプ

最小発注数量
野球帽タイプ
ホワイト
370.000
739-6473
4546721101559
(野球帽型ST114)飛来落下物用
-
ガラス繊維ポリエステル
野球帽
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,829
( 3,112 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になります。
・材質:FRP樹脂製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット野球帽型 FRPの型番377-01WHのページです。 型番377-01WHに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット野球帽型 FRPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット野球帽型 FRP
ヘルメット(野球帽タイプ)
FRP樹脂製ヘルメットSD型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット 野球帽タイプ SD型
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔有・無
ヘルメット 耐電型野球帽タイプ
メーカーユニット谷沢製作所DICプラスチックDICプラスチックミドリ安全谷沢製作所
通常価格2,8291,739 -4,1042,367 -3,267 -1,962 -
通常出荷日6日目4日目5日目1日目1日目1日目〜
材質FRP樹脂ABS樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト