17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

通常単価(税別)
1,433円
税込単価
1,576円
通常出荷日:6日目

【特長】・一般的なブルーシートです。【用途】・建設現場・作業場での利用や防災備品に。【材質】・ポリエチ...

詳細を確認

型番:

376-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:3.6×5.4m×0.3mm厚(12mmφハトメ穴20)
  • 材質:ポリエチレン

376-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブルーシート
形状
折りたたみタイプ
幅×長さ(m)
3.6×5.4
厚さ(mm)
0.08
JANコード
4946407540366
トラスココード
739-6325
材質1
ポリエチレン
摘要
12mmハトメ穴20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
376-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,433円
( 1,576円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なブルーシートです。
【用途】
・建設現場・作業場での利用や防災備品に。
【材質】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4mの型番376-50のページです。 型番376-50に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m
ユニット 担架格納ケース L2300×W280×H200
ブルーシート2200 3.6M×5.4M
ブルーシート 3.6m×5.4m 10枚入り
ブルーシート 5.4m×5.4m 6枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 10枚入り
メーカーユニットユニットYUYPROグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,433円79,221円2,863円9,737円11,427円19,506円
通常出荷日6日目1日目4日目11日目11日目11日目
商品タイプブルーシート-----
形状折りたたみタイプ-----
幅×長さ(m)3.6×5.4-----
厚さ(mm)0.08-----
JANコード49464075403664571181540150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート