ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mm

通常単価(税別)
7,387円
税込単価
8,126円
通常出荷日:4日目

【特長】・竹ぼうき5本&チリトリ4個を収納。・設置・移動が簡単なクランプ式。・場所を取らないコンパクト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    700
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    100
  • トラスココード
    739-5833
  • JANコード
    4571181473595
  • 質量(g)
    2860.000
  • 材質1
    鉄製
  • 摘要
    ヨコ単管用・クランプ式

ご注意

  • ほうき、チリトリは別売です。

型番:

375-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 乱雑に扱いがちな清掃用具を、1ヵ所にまとめて収納できます。
  • ヨコ単管にクランプで取り付けるタイプなので、着脱や移動がとても簡単。
  • 奥行きわずか60mmの薄型設計なので、場所を取らずに清掃用具を収納できます。
  • 材質:鉄(クロメートメッキ仕上げ)
ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mm  製品仕様01

外形図

単位:mm
ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mm  外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mm  使用事例01

チリトリ(小)(375-14)

注意・禁止事項

  • タテ単管に取り付けることはできません。

375-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
700
奥行(mm)
60
高さ(mm)
100
トラスココード
739-5833
JANコード
4571181473595
質量(g)
2860.000
材質1
鉄製
摘要
ヨコ単管用・クランプ式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
375-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,387円
( 8,126円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹ぼうき5本&チリトリ4個を収納。
・設置・移動が簡単なクランプ式。
・場所を取らないコンパクト設計

ご注意

  • ほうき、チリトリは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mmの型番375-05のページです。 型番375-05に関する仕様情報を記載しております。
ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mm
ユニット ほうき 毛 全長720mm
ユニット チリトリ(小) 塗装鋼板 278×345mm
テラモト SP自在ホーキW60 スペア
pig トライライツ994 Lサイズ (100枚入)
320mm ほうき
メーカーユニットユニットユニットテラモトニューピグコーポレーションエスコ
通常価格7,387円1,175円1,405円 -2,212円11,729円 -2,494円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目1日目〜3日目
商品タイプモップハンガー-----
幅(mm)700-----
奥行(mm)60-----
高さ(mm)100-----
トラスココード739-5833-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました