17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボード ホーローホワイトボード

通常単価(税別)
15,256
税込単価
16,782
通常出荷日:4日目

【特長】・無地のホーローホワイトボードです。・水性ペンで書き消しできます。

  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質(本体)
    ホーロー
  • JANコード
    4571181532773
  • トラスココード
    737-2931
  • 横(mm)
    900
  • 厚さ(mm)
    9.3
  • 縦(mm)
    600
  • 摘要
    白無地・水性ペン黒1本・消し具・受皿
  • 質量(g)
    4245

型番:

373-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

373-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
ホーロー
JANコード
4571181532773
トラスココード
737-2931
横(mm)
900
厚さ(mm)
9.3
縦(mm)
600
摘要
白無地・水性ペン黒1本・消し具・受皿
質量(g)
4245
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,256
( 16,782 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無地のホーローホワイトボードです。
・水性ペンで書き消しできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード ホーローホワイトボードの型番373-75のページです。 型番373-75に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボード ホーローホワイトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボード ホーローホワイトボード
ホワイトボード
ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
環境測定ボード ホーローホワイトボード
ホーローホワイトボード 月行事
メーカーユニットエスコユニットユニットユニットサンケーキコム
通常価格15,25621,9898,1663,404 -10,0908,769 -
通常出荷日4日目1日目6日目1日目〜12日目5日目〜
商品タイプ黒板黒板黒板掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ホーロースチールホワイト(焼付)ホーローホワイトボード-ホーローホワイトボード板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール
JANコード4571181532773-4571181532766-4571181473229-
トラスココード737-2931-739-5043-737-2833-
横(mm)900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト