17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコホワイトボードシート 900×1200

通常単価(税別)
5,546円
税込単価
6,101円
通常出荷日:6日目

【特長】・シート厚みを従来の0.8mmから0.5mmにすることで、廃棄時の環境負荷を30%削减!ムダを...

詳細を確認

型番:

MS-397
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-397の仕様・寸法情報

表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-397
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,546円
( 6,101円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート厚みを従来の0.8mmから0.5mmにすることで、廃棄時の環境負荷を30%削减!ムダを省いてエコロジー&エコノミー
【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200mm
・厚:0.5mm
・材質:PO、CPE、マグネットシート
・入数:1枚
・JANコード:4970116035080

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコホワイトボードシート 900×1200の型番MS-397のページです。 型番MS-397に関する仕様情報を記載しております。
エコホワイトボードシート 900×1200のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ホワイトボードの上から
3
満足度:3.0
使用しているホワイトボードが劣化し、書き込んだマーカーが消えにくくなった為、ホワイトボードの上から貼り付けました。 今の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコホワイトボードシート 900×1200
エコホワイトボードシート 900×1800
軽量ホワイトボード 1200×900 無地
カーク 行動予定表 (H900XW1200)
カーク 行先表示表 (H900XW1200)
軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き
メーカーソニックソニック馬印カークカーク馬印
通常価格5,546円7,076円15,487円32,116円32,116円15,252円
通常出荷日6日目1日目6日目8日目8日目1日目
表示内容無地無地無地--予定表
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました