17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

通常単価(税別)
4,560
税込単価
5,016
通常出荷日:6日目

【特長】・旗を単管パイプへ掲揚する時に使用する滑車金具です。

型番:

372-16
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 48.6mmφの単管用
  • サイズ:90H×100φ×内径約50mm
  • 材質:ステンレス
  • 重量:320g

※ロープは別売です。

372-16の仕様・寸法情報

形状
丸型
材質(本体)
その他
取付方法
単管取付タイプ
トラスココード
739-4110
質量(g)
320.000
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-16
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560
( 5,016 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旗を単管パイプへ掲揚する時に使用する滑車金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mmの型番372-16のページです。 型番372-16に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm
ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm
ユニット スナップ 鉄製 24×79mm
ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m
ユニット クリート
桃太郎旗用伸縮ポール
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,5606,0006441,8342,0601,047 -
通常出荷日6日目1日目2日目4日目6日目4日目
形状丸型吹き流し--その他角型
材質(本体)その他--その他その他スチール
取付方法単管取付タイプ----筒状通し穴
トラスココード739-4110739-4098739-4136739-4101739-4128-
質量(g)320.000810.00040.000300.000210.000580
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました