17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

通常単価(税別)
2,201円
税込単価
2,421円
通常出荷日:1日目

【特長】・たれ幕を単管パイプから吊り上げる為の取付金具です。【用途】・たれ幕のたるみ防止

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    たれ幕固定金具
  • 材質(本体)詳細
    鉄製
  • JANコード
    4571181472604
  • トラスココード
    739-4080
  • 質量(g)
    265.000
  • 摘要
    48.6mm単管用・2個1組
  • 寸法(mm)
    87×57×20

型番:

372-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(48.6mmφの単管用)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm  使用事例

注意・禁止事項

  • 単管に通してご使用ください。
  • ピン付単管には使用できません。

372-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
その他
オプション
詳細タイプ
たれ幕固定金具
材質(本体)詳細
鉄製
JANコード
4571181472604
トラスココード
739-4080
質量(g)
265.000
摘要
48.6mm単管用・2個1組
寸法(mm)
87×57×20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,201円
( 2,421円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たれ幕を単管パイプから吊り上げる為の取付金具です。
【用途】
・たれ幕のたるみ防止

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mmの型番372-13のページです。 型番372-13に関する仕様情報を記載しております。
ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
ユニット 横断幕 4S運動実施中
ユニット 横断幕 三大災害をなくそう
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,201円2,599円8,888円12,498円12,498円12,498円
通常出荷日1日目6日目6日目4日目4日目6日目
商品タイプその他-たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕
材質(本体)その他-その他その他その他その他
その他オプション-----
詳細タイプたれ幕固定金具-----
材質(本体)詳細鉄製-布布布布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました