ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 安全衛生旗(小) 綿製 700×1000mm 372-08

ユニット 安全衛生旗(小) 綿製 700×1000mm

通常単価(税別)
4,339円
税込単価
4,773円
通常出荷日:2日目

【特長】・工事現場や工場に掲揚する安全衛生旗です。・綿製で 1000X1500、870X1250、70...

詳細を確認

型番:

372-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

372-08の仕様・寸法情報

形状
角型
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付方法
ハトメ穴タイプ
寸法(mm)
870×1250
表示内容詳細
安全衛生旗
JANコード
4589793390490
トラスココード
739-4039
質量(g)
210.000
材質1
綿製

絞り込み条件

  • 寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-08

寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
870×1250
4589793390490
739-4039
210.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,339円
( 4,773円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・工事現場や工場に掲揚する安全衛生旗です。・綿製で 1000X1500、870X1250、700X1000mmがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット 安全衛生旗(小) 綿製 700×1000mmの型番372-08のページです。 型番372-08に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 安全衛生旗(小) 綿製 700×1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 安全衛生旗(小) 綿製 700×1000mm
ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm
ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm
ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm
ユニット 大型避難誘導旗
ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,339円2,796円14,594円2,874円8,080円5,075円
通常出荷日2日目1日目6日目6日目4日目1日目〜
形状角型-吹き流し三角型角型角型
材質(本体)その他-その他その他その他その他
表示内容その他-その他その他その他その他
取付方法ハトメ穴タイプ-その他その他筒状通し穴筒状通し穴
表示内容詳細安全衛生旗--マーク入り避難誘導-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト