17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカール グリーソープ 4kg 37200

ピカール グリーソープ 4kg

通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:6日目

【特長】・強力スクラブ洗浄で、油汚れ、頑固な汚れを落とします。・アロエエキス配合の手肌の荒れない石鹸で...

詳細を確認
  • JANコード
    4904178372005
  • トラスココード
    135-3010
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    アロエエキス配合

型番:

37200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

37200の仕様・寸法情報

JANコード
4904178372005
トラスココード
135-3010
質量(g)
4300.0
材質1
アロエエキス配合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
37200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スクラブ洗浄で、油汚れ、頑固な汚れを落とします。
・アロエエキス配合の手肌の荒れない石鹸です。
【用途】
・手洗い用石鹸に。
【商品仕様】
・容器サイズ:H270×W195×D125mm
・JANコード:4904178372005
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・アロエエキス配合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール グリーソープ 4kgの型番37200のページです。 型番37200に関する仕様情報を記載しております。
ピカール グリーソープ 4kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール グリーソープ 4kg
ピカール 仏壇クリーナー 210ml
ピカール 仏壇クリーム 150g
ピカール グラスターSG-1000 500ml
ガラスクリーナー グラスタースプレー
ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業
通常価格11,6001,1906412,326474570
通常出荷日6日目4日目4日目4日目1日目1日目
JANコード490417837200549041783300054904178320006490417826313649041782660074904178210000
トラスココード135-3010199-0142197-7432135-3013322-2381293-8880
質量(g)4300.0245.000196.000580.000610.000360.000
材質1アロエエキス配合有機溶剤、ろうロウ、シリコーン、乳化剤、石油系溶剤、水界面活性剤配合主成分:アルコール水溶液主成分:珪藻土、シリコーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました