17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ヘルメット用ステッカー 血液型表示【2個入り】

通常単価(税別)
488円
税込単価
537円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルタイの側面に貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。・ユニット製ヘルタイの側面に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • JANコード
    4571181472390
  • トラスココード
    783-3008
  • 質量(g)
    1
  • 材質1
    PPステッカー
  • 表示内容
    氏名・会社名・血液型
  • 長さ(mm)
    35

型番:

371-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:35×35mm
  • 材質:PPステッカー
  • ハーフラミ加工

使用方法・使用事例

使用方法

ハーフラミ加工の使用方法
記入後、上の透明フィルムを貼付けてください。

ユニット ヘルメット用ステッカー 血液型表示 使用方法

使用事例

ユニット ヘルメット用ステッカー 血液型表示 使用事例

※ヘルタイは別売です。

371-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
JANコード
4571181472390
トラスココード
783-3008
質量(g)
1
材質1
PPステッカー
表示内容
氏名・会社名・血液型
長さ(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
371-47
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488円
( 537円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルタイの側面に貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
・ユニット製ヘルタイの側面に付けられるヘルメットステッカーです。
・氏名・会社名・血液型を記入し後からラミネート保護する事が出来ます。
【用途】
・ヘルメットに貼り付けるステッカーです。
【商品仕様】
・表示内容:氏名・会社名・血液型
・幅(mm):35
・長さ(mm):35
・寸法(mm):35×35
・摘要:粘着シール・ハーフラミネート加工・2枚1シート
・内容:氏名・会社名・血液型
・粘着シール
・幅×長さ:35×35mm
・JANコード:4571181472390
・トラスココード:783-3008
・質量:1g
【材質/仕上】
・PPステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ヘルメット用ステッカー 血液型表示の型番371-47のページです。 型番371-47に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ヘルメット用ステッカー 血液型表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ヘルメット用ステッカー 血液型表示
ヘルメット用ステッカー 「血液型」
ヘルメット用ステッカー 血液型 型 HL-204
ヘルメット用ステッカー 血液型 A型 HL-200
ヘルメット用ステッカー 血液型 B型 HL-201
ヘルメット用ステッカー 血液型 AB型 HL-202
メーカーユニット日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格488円742円639円639円639円639円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
JANコード4571181472390-----
トラスココード783-3008-----
質量(g)1-----
材質1PPステッカー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました