17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 血液型ステッカー 血液( )型

通常単価(税別)
806円
税込単価
887円
通常出荷日:4日目

【特長】・氏名・血液型を記入出来るヘルメットステッカーです。・文字を記入後、ラミネート保護する事が出来...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • JANコード
    4571181472284
  • トラスココード
    826-4108
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    PPステッカー

型番:

371-36A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

371-36Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
JANコード
4571181472284
トラスココード
826-4108
質量(g)
10
材質1
PPステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
371-36A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・氏名・血液型を記入出来るヘルメットステッカーです。
・文字を記入後、ラミネート保護する事が出来ます。
【用途】
・ヘルメットに貼り付けるステッカーです。
【商品仕様】
・寸法(mm):43×62(楕円型)
・摘要:粘着シール・ハーフラミネート加工・10枚1シート
・内容:+血液( )型
・内容:+血液( )型
・摘要:粘着シール・ハーフラミネート加工・10枚1シート
・寸法(mm):43×62(楕円型)
・トラスココード:826-4108
・質量:0g
【材質/仕上】
・PPステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 血液型ステッカー 血液( )型の型番371-36Aのページです。 型番371-36Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 血液型ステッカー 血液( )型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 血液型ステッカー 血液( )型
腕章 366/847型
グリーンクロス ビニール腕章109 型枠支保工作業主任者
ユニット 鉄道保安関係腕章
ユニット 作業主任者腕章 95×400mm
ユニット 作業管理関係腕章 95×400mm
メーカーユニットユニットグリーンクロスユニットユニットユニット
通常価格806円782円 -911円2,244円873円873円
通常出荷日4日目4日目〜7日目在庫品1日目6日目6日目
商品タイプステッカー-----
JANコード4571181472284-----
トラスココード826-4108-----
質量(g)10-----
材質1PPステッカー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました