ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 充電ドリル用自在錐 ホルダー右

スターエム 充電ドリル用自在錐 ホルダー右 36X-OP9
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.36X充電ドリル用自在錐のホルダー右です。【商品仕様】・幅(mm):16・全長(mm)...

詳細を確認

型番:

36X-OP9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36X-OP9の仕様・寸法情報

JANコード
4962660364044
トラスココード
837-4794
質量(g)
49.000
材質1
普通鋼、クロムメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
36X-OP9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.36X充電ドリル用自在錐のホルダー右です。
【商品仕様】
・幅(mm):16
・全長(mm):38
・JANコード:4962660364044
・トラスココード:837-4794
・質量:49g
【材質/仕上】
・炭素鋼、クロムメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 充電ドリル用自在錐 ホルダー右の型番36X-OP9のページです。 型番36X-OP9に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 充電ドリル用自在錐 ホルダー右のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 充電ドリル用自在錐 ホルダー右
スターエム 自在錐 ホルダー右
スターエム 充電ドリル用自在錐 ホルダー左
スターエム 超硬自在錐 ホルダー右
スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー右
スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格1,063円1,063円1,063円1,304円1,411円1,560円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496266036404449626603600464962660364051496266036604849626603670454962660364037
トラスココード837-4794837-4782837-4793837-4789837-4779837-4792
質量(g)49.00052.00049.00063.00064.00083.000
材質1普通鋼、クロムメッキ仕上げ普通鋼普通鋼、クロムメッキ仕上げ普通鋼、クロムメッキ仕上げ普通鋼、メッキ仕上げ普通鋼、クロムメッキ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました