ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸

スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸 36X-OP7
通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.36X充電ドリル用自在錐の主軸です。【商品仕様】・全長(mm):76・シャンク径(mm...

詳細を確認

型番:

36X-OP7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36X-OP7の仕様・寸法情報

シャンクタイプ
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4962660364037
トラスココード
837-4792
質量(g)
83.000
材質1
普通鋼、クロムメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
36X-OP7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560円
( 1,716円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.36X充電ドリル用自在錐の主軸です。
【商品仕様】
・全長(mm):76
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・JANコード:4962660364037
・トラスココード:837-4792
・質量:85g
【材質/仕上】
・炭素鋼、クロムメッキ仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸の型番36X-OP7のページです。 型番36X-OP7に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸
スターエム 自在錐 主軸
スターエム 超硬自在錐 主軸
スターエム ダイヤモンド自在錐 主軸
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
スターエム 超硬座掘錐(小口径)ドリル 12.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格1,560円1,560円3,033円3,399円10,139円2,029円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
シャンクタイプ六角軸SDSSDSSDSSDS六角軸
シャンク径(mm)6.351010101010
JANコード496266036403749626603600604962660366062496266036706949626605010744962660841200
トラスココード837-4792837-4780837-4787837-4777837-4825837-4732
質量(g)83.000110.000132.000133.000552.000101.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました