ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー左

スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー左 36D-OP8
通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.36Dダイヤモンド自在錐用ホルダー左です。【商品仕様】・幅(mm):18・全長(mm)...

詳細を確認

型番:

36D-OP8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36D-OP8の仕様・寸法情報

JANコード
4962660367052
トラスココード
837-4778
質量(g)
64.000
材質1
普通鋼、メッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
36D-OP8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.36Dダイヤモンド自在錐用ホルダー左です。
【商品仕様】
・幅(mm):18
・全長(mm):40
・JANコード:4962660367052
・トラスココード:837-4778
・質量:64g
【材質/仕上】
・炭素鋼、メッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー左の型番36D-OP8のページです。 型番36D-OP8に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー左のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー左
スターエム 自在錐 ホルダー左
スターエム 超硬自在錐 ホルダー左
スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー右
スターエム 充電ドリル用自在錐 ホルダー左
スターエム ダイヤモンド自在錐 主軸
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格1,411円1,063円1,304円1,411円1,063円3,399円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496266036705249626603600534962660366055496266036704549626603640514962660367069
トラスココード837-4778837-4781837-4788837-4779837-4793837-4777
質量(g)64.00052.00063.00064.00049.000133.000
材質1普通鋼、メッキ仕上げ普通鋼普通鋼、クロムメッキ仕上げ普通鋼、メッキ仕上げ普通鋼、クロムメッキ仕上げ普通鋼、メッキ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました