ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム ダイヤモンド自在錐 主軸

スターエム ダイヤモンド自在錐 主軸 36D-OP7
通常単価(税別)
3,399円
税込単価
3,739円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.36Dダイヤモンド自在錐用主軸です。【商品仕様】・全長(mm):100・シャンク径(m...

詳細を確認

型番:

36D-OP7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36D-OP7の仕様・寸法情報

シャンクタイプ
SDS
シャンク径(mm)
10
JANコード
4962660367069
トラスココード
837-4777
質量(g)
133.000
材質1
普通鋼、メッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
36D-OP7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399円
( 3,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.36Dダイヤモンド自在錐用主軸です。
【商品仕様】
・全長(mm):100
・シャンク径(mm):10三本溝
・JANコード:4962660367069
・トラスココード:837-4777
・質量:134g
【材質/仕上】
・炭素鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ダイヤモンド自在錐 主軸の型番36D-OP7のページです。 型番36D-OP7に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ダイヤモンド自在錐 主軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ダイヤモンド自在錐 主軸
スターエム 自在錐 主軸
スターエム 超硬自在錐 主軸
スターエム 充電ドリル用自在錐 主軸
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(外錐) 10.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格3,399円1,560円3,033円1,560円10,139円3,124円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
シャンクタイプSDSSDSSDS六角軸SDS六角軸
シャンク径(mm)1010106.35106.35
JANコード496266036706949626603600604962660366062496266036403749626605010744962660400100
トラスココード837-4777837-4780837-4787837-4792837-4825837-4407
質量(g)133.000110.000132.00083.000552.00024.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました