17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3ヘッドチューブベンダー 1/4・5/16・3/8 368-FH
  • 3ヘッドチューブベンダー 1/4・5/16・3/8

3ヘッドチューブベンダー 1/4・5/16・3/8

通常単価(税別)
9,558円
税込単価
10,514円
通常出荷日:6日目

【特長】・1つのベンダーで3つの曲げ加工が行えます・非常にコンパクトで軽量です【用途】・なまし銅管用【...

詳細を確認
  • JANコード
    0699244110639
  • トラスココード
    852-0606
  • 質量(g)
    400.000

型番:

368-FH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

368-FHの仕様・寸法情報

JANコード
0699244110639
トラスココード
852-0606
質量(g)
400.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
368-FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,558円
( 10,514円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つのベンダーで3つの曲げ加工が行えます
・非常にコンパクトで軽量です
【用途】
・なまし銅管用
【商品仕様】
・チューブ外径:1/4(6mm)5/16(8mm)3/8(9.5mm)
・曲げ半径:23.8mm
・JANコード:0699244110639
・トラスココード:852-0606
・質量:400g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3ヘッドチューブベンダー 1/4・5/16・3/8の型番368-FHのページです。 型番368-FHに関する仕様情報を記載しております。
3ヘッドチューブベンダー 1/4・5/16・3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ヘッドチューブベンダー 1/4・5/16・3/8
3 in 1チューブベンダー(なまし銅管専用)
3ヘッドチューブベンダー
3/8" スプリングベンダー
3/4″レバー式チューブベンダー
5/8" スプリングベンダー
メーカーインペリアルインペリアルスーパーツールエスコエスコエスコ
通常価格9,558円13,498円8,458円508円23,397円681円
通常出荷日6日目1日目1日目3日目1日目3日目
JANコード0699244110639-----
トラスココード852-0606248-8175----
質量(g)400.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました