17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NOGA Tハンドルトルクスドライバー 364T50

NOGA Tハンドルトルクスドライバー

通常単価(税別)
7,489円
税込単価
8,238円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・Tハンドルトルクスドライバー・トラスココード:853-3449・質量:222g

  • 質量(g)
    222.000
  • トラスココード
    853-3449

型番:

364T50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

364T50の仕様・寸法情報

質量(g)
222.000
トラスココード
853-3449

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
364T50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,489円
( 8,238円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Tハンドルトルクスドライバー
・トラスココード:853-3449
・質量:222g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NOGA Tハンドルトルクスドライバーの型番364T50のページです。 型番364T50に関する仕様情報を記載しております。
NOGA Tハンドルトルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA Tハンドルトルクスドライバー
NOGA Tハンドルトルクスドライバー
NOGA Tハンドルトルクスドライバー
NOGA Tハンドルトルクスドライバー
NOGA Tハンドルトルクスドライバー
[Torx]T型レンチ
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズエスコ
通常価格7,489円4,690円4,883円5,256円6,576円2,254円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
質量(g)222.00089.00096.000114.000193.000-
トラスココード853-3449853-3445853-3446853-3447853-3448-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました