ファクトリーサプライ用品技術窓口

イングリディエントビン

通常単価(税別)
40,307円~85,963円
税込単価
44,338円~94,559円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・食材の収納・保管に最適です。・フタ内側のスクープフックに専用スクープを収納できます。・軽量で...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • 色
    ホワイト
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタ:ポリカーボネイト(PC)
  • 材質3
    キャスター:ゴム
  • 材質4
    キャスター金具:スチール
  • 外形寸法(mm)高さ
    711
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

最小発注数量
79
0086876178142
537-0337
12600.0
743
333
1個
98
0086876178159
537-0353
14800.0
749
394
1個
117
0086876178166
537-0361
15800.0
756
457
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,963円
( 94,559円 )
1日目
40,307円
( 44,338円 )
1日目
42,265円
( 46,492円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食材の収納・保管に最適です。
・フタ内側のスクープフックに専用スクープを収納できます。
・軽量で運搬も簡単です。
【用途】
・保存・ストック用カート
・食材保管
・粉入れ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イングリディエントビン のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イングリディエントビン
イングリディエントビン 卓上タイプ
フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ
フードボックス
フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタ
フードボックス用フタ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格40,307円-8,202円 -2,494円2,833円 -1,215円2,160円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目4日目1日目
容量(L)10.1~-----
色ホワイトホワイト----
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリカーボネイトポリエチレン(PE)ポリエーテルイミドポリエチレン(PE)
材質2フタ:ポリカーボネイト(PC)フタ:ポリカーボネイト(PC)----
材質3キャスター:ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト