17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルボース らくする

通常単価(税別)
11,460円
税込単価
12,606円
通常出荷日:1日目

【特長】・18kg缶からの小分けが手軽にできます。【材質】・スチール

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    その他
  • トラスココード
    857-1613
  • JANコード
    4987010359112
  • 質量(g)
    3400.0
  • 奥行(mm)
    370
  • 高さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    360
  • 材質1
    スチール
  • 収納本数(本)
    1
  • 特長
    一斗缶専用ラック

型番:

35911
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35911の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
その他
トラスココード
857-1613
JANコード
4987010359112
質量(g)
3400.0
奥行(mm)
370
高さ(mm)
600
幅(mm)
360
材質1
スチール
収納本数(本)
1
特長
一斗缶専用ラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
35911
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,460円
( 12,606円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18kg缶からの小分けが手軽にできます。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルボース らくするの型番35911のページです。 型番35911に関する仕様情報を記載しております。
アルボース らくするのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルボース らくする
アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入)
アルファインT-5用 5倍希釈専用容器 容量5L
アルボース マジシーK 4KG
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースサラヤニイタカ
通常価格11,460円6,297円2,282円5,867円11,826円383,139円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目6日目
商品タイプその他---食器洗浄剤その他
オプションその他-----
トラスココード857-1613857-1109857-1614857-1135--
JANコード498701035911249870101728034987010368039---
質量(g)3400.03000.0270.0004000.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました