17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

U字型金具 鉄製 54Φ×135

通常単価(税別)
773円
税込単価
850円
通常出荷日:4日目

【特長】・木製パネルや木枠トタン看板等を単管パイプに固定する為の金具です

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    U字型金具
  • JANコード
    4571181469512
  • トラスココード
    738-9477
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    鉄製(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 取付穴径(mm)
    Φ5×3

型番:

357-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:内径55.5mm、高さ147mm
材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(48.6mmφの単管用)
付属品:鍋ビス1個(M8×40)、丸木ネジ3個(φ4.1×20)

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット U字型金具 鉄製 54Φ×135 関連画像

357-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
U字型金具
JANコード
4571181469512
トラスココード
738-9477
質量(g)
180.000
材質1
鉄製(ユニクロメッキ仕上げ)
取付穴径(mm)
Φ5×3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
357-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773円
( 850円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製パネルや木枠トタン看板等を単管パイプに固定する為の金具です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字型金具 鉄製 54Φ×135の型番357-55のページです。 型番357-55に関する仕様情報を記載しております。
U字型金具 鉄製 54Φ×135のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字型金具 鉄製 54Φ×135
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚
ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製
ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格773円621円2,703円11,156円2,391円1,630円
通常出荷日4日目4日目2日目6日目6日目4日目
商品タイプその他その他----
詳細U字型金具看板取付用金具凸型----
JANコード45711814695124571181465682----
トラスココード738-9477737-6031----
質量(g)180.00060----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました