ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユニット ヘルメットステッカー用白無地マグネット ゴムマグネット 35mmФ【2個入り】

通常単価(税別)
625円
税込単価
688円
通常出荷日:2日目

【特長】・355-16用の円形マグネットです。・別売の35mmφヘルメットステッカーを貼り付ける事で資...

詳細を確認

型番:

355-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

355-22の仕様・寸法情報

トラスココード
738-9019
材質1
ゴムマグネット
質量(g)
6.000
JANコード
4571181386994

型番リスト

表示件数
型番
355-22
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625円
( 688円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・355-16用の円形マグネットです。
・別売の35mmφヘルメットステッカーを貼り付ける事で資格内容を表示できます。
【商品仕様】
・寸法(mm):35Ф
・摘要:白無地(ヘルメットステッカー貼付用)・2枚1組
・摘要:白無地(ヘルメットステッカー貼付用)・2枚1組
・寸法(mm):35Ф
・トラスココード:738-9019
・質量:6g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ヘルメットステッカー用白無地マグネット ゴムマグネット 35mmФの型番355-22のページです。 型番355-22に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ヘルメットステッカー用白無地マグネット ゴムマグネット 35mmФのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ヘルメットステッカー用白無地マグネット ゴムマグネット 35mmФ
ユニット スーパータコ(真空式吸盤) 63Ф×33
マグハンガー マグネット付
吸盤 塩化ビニール
ユニット 有資格者一覧表用マグネット大 ゴムマグネット 37×205mm
ユニット 有資格者一覧表用マグネット小 ゴムマグネット 37×160mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格625円1,068円1,360円678円 -1,323円1,074円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目2日目
トラスココード738-9019745-0605----
材質1ゴムマグネット吸盤/塩化ビニール・フック/ステンレスABS樹脂塩化ビニール--
質量(g)6.00050.000----
JANコード4571181386994-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました