ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニット 有資格者一覧表用マグネット大 ゴムマグネット 37×205mm【5個入り】

通常単価(税別)
1,323円
税込単価
1,455円
通常出荷日:6日目

【特長】・355-16用の資格記入用マグネットです。【商品仕様】・寸法(mm):37×205・摘要:白...

詳細を確認
  • カタログ表記の特注は承っておりません。

型番:

355-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

355-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
355-21
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323円
( 1,455円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・355-16用の資格記入用マグネットです。
【商品仕様】
・寸法(mm):37×205
・摘要:白無地(355-16の資格用)・5枚1組
・トラスココード:738-9001
・質量:120g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット

ご注意

  • カタログ表記の特注は承っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 有資格者一覧表用マグネット大 ゴムマグネット 37×205mmの型番355-21のページです。 型番355-21に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 有資格者一覧表用マグネット大 ゴムマグネット 37×205mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 有資格者一覧表用マグネット大 ゴムマグネット 37×205mm
ユニット 有資格者一覧表用マグネット小 ゴムマグネット 37×160mm
ユニット ヘルメットステッカー用白無地マグネット ゴムマグネット 35mmФ
マグネットクリップ 大
ゴムマグネット(フェライト)
サンケー マグネットシート曜日大
メーカーユニットユニットユニット西敬エスコサンケーキコム
通常価格1,323円1,074円625円556円12,803円838円
通常出荷日6日目2日目2日目4日目3日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました