ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

[黒]油性マーカー
エスコ
マグネットバー
クラウン
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
エスコ
  • <
  • >

ユニット 有資格者一覧表用マグネット小 ゴムマグネット 37×160mm【5個入り】

通常単価(税別)
1,074円
税込単価
1,181円
通常出荷日:2日目

【特長】・355-16用の会社名・氏名記入用マグネットです。【商品仕様】・寸法(mm):37×160・...

詳細を確認

    ご注意

    • カタログ表記の特注は承っておりません。

    型番:

    355-20
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    355-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    355-20
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,074円
    ( 1,181円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・355-16用の会社名・氏名記入用マグネットです。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):37×160
    ・摘要:白無地(355-16の会社・氏名用)・5枚1組
    ・トラスココード:738-8993
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ゴムマグネット

    ご注意

    • カタログ表記の特注は承っておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 有資格者一覧表用マグネット小 ゴムマグネット 37×160mmの型番355-20のページです。 型番355-20に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 有資格者一覧表用マグネット小 ゴムマグネット 37×160mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 有資格者一覧表用マグネット小 ゴムマグネット 37×160mm
    ユニット 有資格者一覧表用マグネット大 ゴムマグネット 37×205mm
    ユニット ヘルメットステッカー用白無地マグネット ゴムマグネット 35mmФ
    マグネットクリップ 小
    ゴムマグネット(フェライト)
    サンケー マグネット曜日シート小
    メーカーユニットユニットユニット西敬エスコサンケーキコム
    通常価格1,074円1,323円625円502円12,803円715円
    通常出荷日2日目6日目2日目4日目3日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました