ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムジムコンテナ (通気孔付)

通常単価(税別)
7,447円
税込単価
8,192円
通常出荷日:2日目

【特長】・分別回収に最適なコンテナです。・通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックス。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    87.1
  • 用途
    ペールタイプ
  • 質量(g)
    3500
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    762
  • 奥行(mm)
    559
  • 間口(mm)
    279

型番:

354706
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

354706の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
87.1
用途
ペールタイプ
JANコード
0086876186390
トラスココード
819-4494
質量(g)
3500
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
762
色
グリーン
奥行(mm)
559
間口(mm)
279
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
354706

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
0086876186390
819-4494
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,447円
( 8,192円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別回収に最適なコンテナです。
・通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックス。
・ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムジムコンテナ (通気孔付) の型番354706のページです。 型番354706に関する仕様情報を記載しております。
スリムジムコンテナ (通気孔付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムジムコンテナ (通気孔付)
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
スリムジムアンダーカウンター
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
スリムジムコンテナ (通気孔付き)
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格7,447円15,195円 -6,430円4,361円30,908円5,421円 -
通常出荷日2日目1日目〜4日目2日目4日目1日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-その他その他-
容量(L)87.1166.6----
用途ペールタイプペールタイプ-ゴミ箱ゴミ箱-
質量(g)35005600.035001900.05500.0-
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました