17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクエアブルートコンテナ 151.4L本体

通常単価(税別)
16,339円
税込単価
17,973円
通常出荷日:4日目

【特長】・廃棄物回収にも貯蔵にも最適なスクエアタイプです。・耐久性に優れた素材・設計です。・豊富なサイ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    151.4
  • 色
    グレー
  • JANコード
    0086876044362
  • トラスココード
    778-5411
  • 質量(g)
    6500.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    730
  • 適合フタ
    353975
  • 奥行(mm)
    597
  • 間口(mm)
    597

型番:

353675
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

353675の仕様・寸法情報

容量(L)
151.4
色
グレー
JANコード
0086876044362
トラスココード
778-5411
質量(g)
6500.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
730
適合フタ
353975
奥行(mm)
597
間口(mm)
597

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
353675
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,339円
( 17,973円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物回収にも貯蔵にも最適なスクエアタイプです。
・耐久性に優れた素材・設計です。
・豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアブルートコンテナ 151.4L本体の型番353675のページです。 型番353675に関する仕様情報を記載しております。
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
サービスワゴン Xカート 本体
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
ブルートコンテナ ドーリー
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格16,339円20,590円21,304円 -7,477円10,018円12,856円
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目2日目4日目
容量(L)151.4208.2----
色グレーブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード00868760443620086876209075-008687620906800868761864130086876015492
トラスココード778-5411778-4589-778-4571819-4503421-9091
質量(g)6500.08000.0-1900.0700.03000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました