ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

  • 商品タイプ
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    メッシュ部:ポリエステル
  • 表示内容詳細
    絶対出すまい墜落災害
  • 取付仕様詳細
    ヒモ止め
  • JANコード
    4571181442232
  • トラスココード
    737-2736
  • 横(mm)
    5400
  • 縦(mm)
    800
  • 質量(g)
    1700.000
  • 材質1
    枠部:ビニールターポリン
  • 摘要
    ハトメ付穴14・ヒモ付
  • 材質2
    ハトメ部:アルミ

ご注意

  • 社名入れはできません
  • 沖縄・離島 運賃別途

型番:

352-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:800×5,400mm
  • 材質:メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターポリン(アルミハトメ穴14)
  • 付属品:46cmヒモ14本
ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害  製品特長

メッシュ部分

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害  使用事例

352-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
たれ幕・横幕
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
メッシュ部:ポリエステル
表示内容詳細
絶対出すまい墜落災害
取付仕様詳細
ヒモ止め
JANコード
4571181442232
トラスココード
737-2736
横(mm)
5400
縦(mm)
800
質量(g)
1700.000
材質1
枠部:ビニールターポリン
摘要
ハトメ付穴14・ヒモ付
材質2
ハトメ部:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
352-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,988円
( 45,087円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に風抜けのよいメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3なので高所強風対策に最適です。
・標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング、またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります。
・単管等に簡単に設置出来ます。
【用途】
・啓蒙活動用に。
・高所や強風箇所の設置に。
【材質】
・メッシュ部:ポリエステル
・枠部:ビニールターポリン
・ハトメ部:アルミ

ご注意

  • 社名入れはできません
  • 沖縄・離島 運賃別途

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害の型番352-30のページです。 型番352-30に関する仕様情報を記載しております。
ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害
ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい
ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…
ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害
ユニット 横断幕 三大災害をなくそう
ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格40,988円11,346円11,346円40,988円12,498円11,874円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目9日目
商品タイプたれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
材質(本体)詳細メッシュ部:ポリエステル布布メッシュ部:ポリエステル布布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました