ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M フランジ #351B ホイール内径127mm/127.1mm用

3M フランジ #351B ホイール内径127mm/127.1mm用 351B
通常単価(税別)
5,719
税込単価
6,291
通常出荷日:6日目

【特長】・住友3M製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフ...

詳細を確認

型番:

351B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

351Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
351B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,719
( 6,291 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・住友3M製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けていただく際にご使用下さい。

【商品仕様】
・適合ホイール内径(mm):127.0
・JANコード:4519001568892
・トラスココード:542-0695
・質量:200g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M フランジ #351B ホイール内径127mm/127.1mm用の型番351Bのページです。 型番351Bに関する仕様情報を記載しております。
3M フランジ #351B ホイール内径127mm/127.1mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M フランジ #351B ホイール内径127mm/127.1mm用
ユニロンフラップホイール用フランジ
バフ 穴径12mm
研磨用"LDホイール 7S-F"
砥石ホイール
ミニモ フェルトホイール スタンダード
メーカースリーエムジャパン柳瀬ウィザ(旧:アークランドサカモト)スリーエムジャパンミニターミニター
通常価格5,7198,441 -1,047 -13,458 -1,925 -2,089 -
通常出荷日6日目14日目〜4日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールフラップホイールバフホイールホイールホイール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました