17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アネックス ESD精密ドライバー +0×75

アネックス ESD精密ドライバー +0×75
通常単価(税別)
639円~650円
税込単価
703円~715円
通常出荷日:1日目

【特長】・炭素材入りハンドルで帯電しにくく、静電気をゆるやかに拡散します。【用途】・電子機器や精密機器...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
プラス(+)
No.00
-
144
50
4962485221584
779-5963
14
対応
1個
プラス(+)
No.0
-
169
75
4962485221591
779-5971
16
対応
1個
マイナス(-)
-
1.8
144
50
4962485221553
779-5980
14
対応
1個
マイナス(-)
-
2.5
144
50
4962485221560
779-5998
14
対応
1個
マイナス(-)
-
3
169
75
4962485221577
779-6005
16
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
1日目
650円
( 715円 )
1日目
639円
( 703円 )
1日目
639円
( 703円 )
1日目
650円
( 715円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素材入りハンドルで帯電しにくく、静電気をゆるやかに拡散します。
【用途】
・電子機器や精密機器などの組立・分解・調整作業に。
【材質】
・軸:特殊合金鋼
・グリップ:ポリカーボネート(炭素材入り)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス ESD精密ドライバー +0×75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ESD精密ドライバー +0×75
ESDトルクス(R)精密ドライバー
ESD精密ドライバー D-91・D-92
精密ドライバー 3450
精密用マイナスドライバー
精密用プラスドライバー
メーカーANEXWIHAホーザンANEXANEXANEX
通常価格639円-2,186円940円568円 -407円394円 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目1日目〜
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト