ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット 34493202

TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

通常単価(税別)
26,563円
税込単価
29,219円
通常出荷日:4日目

【特長】・変成シリコーンポリマーを主成分とし、空気中の湿気(水分)で反応硬化し、硬化後はゴム弾性体とな...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    その他
  • トラスココード
    132-5855
  • 容量
    320ml
  • JANコード
    4545384344907
  • 色詳細
    濃灰色
  • 材質(主成分)
    変成シリコーン樹脂

ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 蒸気を吸入、皮膚に触れたりすると健康障害や皮膚障害などを起こすことがあります。保護具を着用して下さい。 施工中、施工後も日中は5日前後、常に窓を開けて下さい。

型番:

34493202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

34493202の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
その他
トラスココード
132-5855
容量
320ml
JANコード
4545384344907
色詳細
濃灰色
材質(主成分)
変成シリコーン樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
34493202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,563円
( 29,219円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変成シリコーンポリマーを主成分とし、空気中の湿気(水分)で反応硬化し、硬化後はゴム弾性体となる1液形接着剤です。
・MK-475Gソフトカートリッジ、専用ホルダー及びノズル、専用プライマーを一梱包にしたセット品です。
・JAIA F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合品です。
【用途】
・【適用箇所】屋外の壁面(3階建て、高さ13m以下の建築物)
・【適用下地】ハンギング工法専用下地材(窯業系サイディング材、鋼板)
・【適用タイル】ハンギング工法専用タイル
・【シーリング材としての適用箇所】ハンギング工法専用下地材の板間シーリングに限る
【商品仕様】
・容量(ml):320
・外観:濃灰色 マスチック状
・JANコード:4545384344907
・トラスココード:132-5855
・質量:0g
【材質/仕上】
・変成シリコーン樹脂系
・化学反応形無溶剤タイプ
・指定可燃物
・可燃性固体類
【セット内容/付属品】
・専用プライマー(100ml) 1缶・ホルダー 1本・ノズル 5本/ケース

ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 蒸気を吸入、皮膚に触れたりすると健康障害や皮膚障害などを起こすことがあります。保護具を着用して下さい。 施工中、施工後も日中は5日前後、常に窓を開けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セットの型番34493202のページです。 型番34493202に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット
TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット
TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格26,563円36,582円6,938円65,751円4,735円2,036円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
色その他その他その他その他白その他
トラスココード132-5855132-7419132-5934132-5907132-5917132-5921
容量320ml【主剤】10kg 【硬化剤】10kg【主剤】250g 【硬化剤】250g【A剤】5kg 【B剤】10kg4kg320ml
JANコード454538434490745453843241074545384323414454538433511045453843020064545384335349
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました