ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

マスキングテープ 343(車輌塗装用) 【1~12個入り】

通常単価(税別)
1,002円~1,147円
税込単価
1,102円~1,262円
通常出荷日:1日目

【特長】・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。・基材の厚みと強度を増し、直線...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
グリーン系
6
4548623559575
778-2896
-
200
-
-
1個
グリーン系
6
4548623559575
778-2896
-
200
-
-
20個
グリーン系 / パープル系
9
4548623559582
778-2918
0.085
180
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
10パック

12個入り

グリーン系 / パープル系
9
4548623559582
778-2918
0.085
180
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
20パック

12個入り

グリーン系 / パープル系
10
4548623559599
778-2799
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
10パック

12個入り

グリーン系 / パープル系
10
4548623559599
778-2799
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
20パック

12個入り

グリーン系 / パープル系
12
4548623559605
778-2802
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
10パック

10個入り

グリーン系 / パープル系
15
4548623559612
778-2811
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
20パック

8個入り

グリーン系 / パープル系
18
4548623559629
778-2829
0.085
210
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
1パック

7個入り

グリーン系 / パープル系
18
4548623559629
778-2829
0.085
210
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
20パック

7個入り

グリーン系 / パープル系
20
4548623559636
778-2837
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
20パック

6個入り

グリーン系 / パープル系
30
4548623559650
778-2853
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
1個
グリーン系 / パープル系
30
4548623559650
778-2853
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
20個
グリーン系 / パープル系
36
4548623580159
778-2861
0.085
180
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
10パック

3個入り

グリーン系 / パープル系
40
4548623559667
778-2870
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
10パック

3個入り

グリーン系 / パープル系
50
4548623559674
778-2888
0.085
167
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
10パック

2個入り

グリーン系 / パープル系
60
4548623559681
778-2900
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
10パック

2個入り

グリーン系 / パープル系
60
4548623559681
778-2900
0.085
200
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
20パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,052円
( 1,157円 )
1日目
1,052円
( 1,157円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,118円
( 1,230円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,147円
( 1,262円 )
1日目
1,137円
( 1,251円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,063円
( 1,169円 )
1日目
1,118円
( 1,230円 )
1日目
1,002円
( 1,102円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目
1,119円
( 1,231円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
・基材の厚みと強度を増し、直線性に優れタテ裂けを起こしにくくなっています。
【用途】
・車輌塗装用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ 343(車輌塗装用) のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
いろんなもののマスキング
5
満足度:5.0
粘着力がちょうどよく、サイズのバリエーションも豊富なので、このシリーズは重宝しています。 3dプリンタのテーブル保護にも...もっと読む
0人が参考にしています。
テーブルコーナーの保護に仕様
5
満足度:5.0
傷防止の保護として使用したが、のり残りが他の物より少なく多くの用途に使える万能タイプ。
0人が参考にしています。
マスキングテープ及び追加工時の保護材
4
満足度:4.0
当日発送が可能なので重宝しています、基本マスキングテープは本製品と同ブランドの24㎜幅でほぼ100%の使用率です。
0人が参考にしています。
3Dプリンタの造形
5
満足度:5.0
FDM方式の3Dプリンタの造形ステージの固着用に使用しました。 PLAで試しましたが、十分な固着力があり、きれいに剥がせ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ 343(車輌塗装用)
マスキングテープ BLUEBOSS(塗装用)
スコッチR 塗装用マスキングテープ
耐熱用マスキングテープ
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)
マスキングテープ No.227
メーカースリーエムジャパンカモ井加工紙スリーエムジャパンテサトラスコ中山ニチバン
通常価格1,002円-541円 -73円 -658円 -618円 -1,125円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
基材和紙和紙平面紙クレープ紙クレープ紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系
テープ長さ(m)181818505018
テープ厚(mm)0.0850.080.080.140.1550.086
耐熱温度(℃)120100(30分)120100℃(30分)150℃/(60分)120

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト