17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き) 34340

ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)

通常単価(税別)
2,414
税込単価
2,655
通常出荷日:1日目

【特長】・側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。・7段階伸縮で自在に長さを決められます。・ポケット...

詳細を確認

    型番:

    34340
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
    ・吸着力(N):45
    ・マグネット径(mm):14
    ・全長(mm):165~845
    ・JANコード:4976463343403
    ・トラスココード:798-2534
    ・質量:86g
    【材質/仕上】
    ・磁石:ネオジウム
    ・グリップ:PVC樹脂
    ・リング:カーボン鋼
    ・ロッド:ステンレス鋼

    34340の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    34340
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,414
    ( 2,655 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。
    ・7段階伸縮で自在に長さを決められます。
    ・ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
    【用途】
    ・せまい手の届かない場所に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)の型番34340のページです。 型番34340に関する仕様情報を記載しております。
    ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)のレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    ワイヤ-加工機カス取り作業で使用
    4
    満足度:4.0
    普段は100円ショップのを使用してましたが、直ぐ壊れるのと、 もう少し大きいのが欲しかった為購入しました。 少し大きすぎ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    工具
    3
    満足度:3.0
    自動機に組みこまれているネジが、小さいものが多く、手の入りにくいところへ必ず落としてしまい、取るのに苦労していましたが、...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)
    AP マグネットピックアップツール スリム
    HAZET 3本爪式ピックアップツール
    マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
    LED マグネットバー
    TRUSCO マグネットハンド 400mm
    メーカーストロングツールアストロプロダクツ(ワールドツール)HAZETウィザ(旧:グレートツール)SK-11トラスコ中山
    通常価格2,4142,85612,9611,477 -3,7169,318 -
    通常出荷日1日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト