17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

周長ゲージ 341132

周長ゲージ

通常単価(税別)
8,481
税込単価
9,329
通常出荷日:6日目

【特長】・溝深さが簡単測定にできます。【用途】・グルービング溝深さの測定

    型番:

    341132
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    341132の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    341132
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,481
    ( 9,329 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溝深さが簡単測定にできます。
    【用途】
    ・グルービング溝深さの測定

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    周長ゲージの型番341132のページです。 型番341132に関する仕様情報を記載しております。
    周長ゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    周長ゲージ
    エフ-1用 ゲージ
    REX 新タイプ溝ゲージ 25A
    長尺パイプの精密加工の必需品 パイプ受台
    MCC ダイヘッド 3.1/2-4
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF31/2-4 ミニコン104用
    メーカーレッキス工業タブチレッキス工業アサダMCCコーポレーションアサダ
    通常価格8,4813,136 -20,33311,19260,39914,191
    通常出荷日6日目1日目〜19日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました