17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

REX 新タイプ溝ゲージ 150A 341131

REX 新タイプ溝ゲージ 150A

通常単価(税別)
14,446円
税込単価
15,891円
通常出荷日:7日目

【特長】・溝深さが簡単測定にできます。【用途】・グルービング溝深さの測定【商品仕様】・適合機種:RG1...

詳細を確認

    型番:

    341131
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    341131の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    341131
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,446円
    ( 15,891円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溝深さが簡単測定にできます。
    【用途】
    ・グルービング溝深さの測定
    【商品仕様】
    ・適合機種:RG150A
    ・適合機種:RG150A
    ・JANコード:4514706063567
    ・トラスココード:809-4608
    ・質量:1.1kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    REX 新タイプ溝ゲージ 150Aの型番341131のページです。 型番341131に関する仕様情報を記載しております。
    REX 新タイプ溝ゲージ 150Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    REX 新タイプ溝ゲージ 150A
    タイヤ溝測定ゲージ
    標準型デジタルデプスゲージ DMD-293A
    テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式
    ロングベース形デプスゲージベース150mm
    デジタルデプスゲージ 150/200/300mm
    メーカーレッキス工業シンワ測定テクロックテクロック中村製作所中村製作所
    通常価格14,446円4,123円66,188円28,215円35,191円 -23,341円 -
    通常出荷日7日目1日目6日目3日目3日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました