17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

REX 新タイプ溝ゲージ 25A 341121

REX 新タイプ溝ゲージ 25A

通常単価(税別)
20,333
税込単価
22,366
通常出荷日:19日目

【特長】・溝深さが簡単測定にできます。【用途】・グルービング溝深さの測定【商品仕様】・適合機種:RG1...

詳細を確認

    型番:

    341121
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    341121の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    341121
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,333
    ( 22,366 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溝深さが簡単測定にできます。
    【用途】
    ・グルービング溝深さの測定
    【商品仕様】
    ・適合機種:RG150A
    ・適合機種:RG150A
    ・重量(g)210
    ・JANコード:4514706063451
    ・トラスココード:809-4598
    ・質量:210g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    REX 新タイプ溝ゲージ 25Aの型番341121のページです。 型番341121に関する仕様情報を記載しております。
    REX 新タイプ溝ゲージ 25Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    REX 新タイプ溝ゲージ 25A
    NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー
    チェーザ 自動切上・手動切上
    REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
    ダイヘッド 自動切上・手動切上・転造加工
    新タイプスペーサ
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
    通常価格20,33334,13010,300 -3,94850,621 -7,563
    通常出荷日19日目1日目19日目50日目5日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました