ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

150DX小径主軸 25ー40

150DX小径主軸 25ー40 341112
通常単価(税別)
63,470円
税込単価
69,817円
通常出荷日:9日目

【特長】・小径ローラセットとの組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。【用途】・小口...

詳細を確認

型番:

341112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

341112の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
341112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,470円
( 69,817円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径ローラセットとの組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。
【用途】
・小口径(25Aー40A)の溝入れ作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150DX小径主軸 25ー40の型番341112のページです。 型番341112に関する仕様情報を記載しております。
150DX小径主軸 25ー40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150DX小径主軸 25ー40
超々高張力鋼板対応カッティングシステム ローケン
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#400)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
2.1x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
3mm 軸付フェルトバフ
メーカーレッキス工業ビックツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格63,470円102,484円4,839円698円3,922円491円
通常出荷日9日目11日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました