17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ取付標識 わかりやすいイラスト付

通常単価(税別)
1,227円
税込単価
1,350円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    340-89【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:分電盤の前に物を置くな!
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4335
    340-86【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:頭上高圧線注意
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4301
    340-64B【商品仕様】
    ・単管・ロープ・コーンバー等に簡単に設置出来ます。
    ・寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・摘要:裏面マジックテープ付
    ・内容:喫煙所 すいがらの始末を確実に
    ・トラスココード:826-4076
    340-61A【商品仕様】
    ・摘要:裏面マジックテープ
    ・内容:整理整頓
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4084
    340-74【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:重機作業中につき立入禁止
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4181
    340-73【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:あぶないから入ってはいけません
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4173
    340-75【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:ブームの下は立入禁止
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4190
    340-71【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:関係者以外立入ご遠慮ください
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4157
    340-72【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:酸欠危険関係者以外立入禁止
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4165
    340-68A【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:保護帽完全着用
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4122
    340-92【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:火気厳禁
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-4360
    340-101【商品仕様】
    ・摘要:裏マジックテープ付
    ・内容:もう一度確認しよう 作業の手順
    ・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
    ・トラスココード:738-3649

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・摘要:裏面マジックテープ・内容:整理整頓・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4084【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・寸法(mm):600×450×0.35厚・摘要:裏面マジックテープ付・内容:喫煙所 すいがらの始末を確実に・トラスココード:826-4076【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:保護帽完全着用・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4122【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:関係者以外立入ご遠慮ください・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4157【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:酸欠危険関係者以外立入禁止・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4165【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:あぶないから入ってはいけません・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4173【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:重機作業中につき立入禁止・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4181【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:ブームの下は立入禁止・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4190【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:頭上高圧線注意・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4301【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:分電盤の前に物を置くな!・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4335【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:火気厳禁・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-4360【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    ・摘要:裏マジックテープ付・内容:もう一度確認しよう 作業の手順・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-3649【商品仕様】・質量:130g【材質/仕上】・ビニールターポリン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,227円
    ( 1,350円 )
    4日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    4日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    4日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    1日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    4日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    4日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    4日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    4日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    1日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    6日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    6日目
    1,227円
    ( 1,350円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です
    ・着脱が簡単なマジックテープ式です。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます
    ・ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます
    【用途】
    ・単管・ロープ・コーンバー等に簡単に設置出来ます

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチ取付標識 わかりやすいイラスト付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチ取付標識 わかりやすいイラスト付
    ワンタッチ取付標識
    単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版
    ワンタッチ取付標識 ターポリン
    ワンタッチ取付標識 500×900
    ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン
    メーカーユニットユニット昭和商会ユニットユニットユニット
    通常価格1,227円1,227円 -1,161円 -2,099円3,126円1,227円
    通常出荷日1日目〜4日目〜1日目〜4日目〜4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト